製品の公開
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Google翻訳”,
    ECATiera隠し盆地ミキサー表面実装グループ-ダブルロゼット
    仕様
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    技術仕様
    • Unique ref102167605EX-KK
    • コレクションセットE.C.A. Tiera
    • コレクションConcealed Basin Mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)113
    • 幅(mm)204
    • 奥行き(mm)212
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)0.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures