製品の公開
Eco-Worthy 100W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 100W Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

この100W単結晶ソーラーパネルは、高出力と堅牢な設計を備えており、スタンドアロンシステムに最適なソリューションです。曇りの日でも、ソーラーパネルは高いエネルギー収量を提供します。パネルは、雹、雪、氷などの環境条件から保護するために、特別な強化ガラスで覆われています。陽極酸化アルミニウム製のパネルフレームは安定性を保証します。

特徴:

  • 事前に開けられた穴で簡単に設置できます。
  • バイパスダイオードは日陰の影響を最小限に抑えました。
  • 防水IP-65定格のジャンクションボックス:高度な防水および防塵レベル(環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護)。
  • 塩害および湿気に対する耐性。
  • 耐食性のあるアルミニウムフレームで、屋外での使用を延長できます。パネルは数十年も使用でき、強風(2400Pa)や雪の負荷(5400Pa)にも耐えることができます。
  • 軽量の陽極酸化アルミニウムフレームと強化された安全性および反射防止コーティングされたガラス3.2mm厚(焼き戻し+パターン化)。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification

    Rated power: 100W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 6.11A
    Working current (Iop): 5.55A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery Voltage: 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 1010mm*510mm*35 mm(39.8*20.1*1.4 In)
    Weight: 8.6kg

技術仕様
  • Unique refEco-Worthy-100W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)39.8
  • 幅(inch)20.1
  • 奥行き(inch)1.4
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード13 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Instrumentation
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels