製品の公開
Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 195W Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,

ソーラーパネルは、RV、トレーラー、ボート、ゲートオープナー、cctvモニター、小屋、キャビンなどのオフグリッドアプリケーションに最適で、静かな電力生産やグリッドの独立性などのメリットを提供します。ソーラーパネルは、効率の高いAグレードの太陽電池でできており、日差しの中でより効率的に動作します。

  • プラグアンドプレイ、DIY太陽光発電に最適
  • 防水ソーラーパネル、屋外に最適
  • アルミフレームのソーラーパネル、20年間よく
  • 無料メンテナンス
  • 電気代を削減し、環境にやさしい

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification

    Rated power: 195W
    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.6V
    Short circuit current (Isc): 10.83A
    Working current (Iop): 9.02A
    Output Tolerance: ±3%
    Dimensions (L x W x H) Size: 58.3*26.3*1.4"
    Weight: 29.2 Lbs

技術仕様
  • Unique refEco-Worthy-195W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)58.3
  • 幅(inch)26.3
  • 奥行き(inch)1.4
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード13 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Instrumentation
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)