製品の公開
Eco-Worthy 150W Semi Flexible Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 150W Semi Flexible Solar Panel

Google翻訳”,

RVの使用に最適、ソーラーパネルサイズ53.3 "x27.2" x0.08 "、軽量7.94ポンド。フレキシブルパネルには32個の効率的な太陽電池が含まれています。最大30度の弧に曲げることができます。ダイオード内の密閉された防水ジャンクションボックスにより、より安全に充電でき、MC4コネクタ付きの39.3インチケーブルのペアで簡単に設置できます。このパネルは、RV、ボート、ヨット、ヨット、トラック、車、コーチ、キャビン、キャンピングカー、テント、トレーラー、ゴルフの曲面に適しています。カートまたはその他の不規則な表面。
Caravan Adhesiveによる低コストで便利なインストール(含まれていません)。 RVに取り付けると、ソーラーパネルは滑らかでほとんど目立たなくなります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification

    Max Power (Pm): 150W
    Power Tolerance: ±3%
    Max-Power Voltage (Vm): 17.5V
    Max-Power Current (Im): 8.58A
    Open Circuit Voltage(Voc): 20.42V
    Short Circuit Current (Isc): 9.12A
    Isc Temperature coefficient: +0.03%/°c
    Voc Temperature coefficient: -0.30%/°c
    Pm Temperature coefficient: -0.39%/°c
    Im Temperature coefficient: +0.05%/°c
    Vm Temperature coefficient: -0.38%/°c
    Operating Temperature: -40°c to +70°c
    Cable length: 900mm/35.4inches
    Max-System Voltage(VDC): 1000V
    Dimension: 1353*690*2mm (53.3"x27.2"x0.08")
    Weight includes package: 7.94lbs (3.6kg)

技術仕様
  • Unique refEco-Worthy-150W-Semi-Flexible-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)53.3
  • 幅(inch)27.2
  • 奥行き(inch)0.08
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Solar heating units
  • UNSPSC40101807
  • MasterFormat 2014 コード13 53 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Instrumentation
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)