製品の公開
EcoSmart ECO 18 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 18 Electric Tankless Water Heater

Google翻訳”,

EcoSmart ECO 18タンクレス電気温水器は、より大きなアパート、マンション、またはタウンホーム向けに設計されています。温暖な気候では、このユニットは一軒家全体に同じ一貫した無限のお湯を提供することができます。この給湯器は、出力温度を表示するデジタルディスプレイを備えており、1度刻みで調整できます。 EcoSmart自己変調技術を搭載したECO給水器は、お湯が供給されているときにのみエネルギーを使用します。消費者にとって、これは水やエネルギーを無駄にすることがなくなることを意味します。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification ECO 18

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 18 kW
    Amperage Draw: 75 A
    Required Breaker: 2 x 40 A
    Required Wire: 2 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 3/4" NPT
    Dimensions (in.): 17"H x 14"W x 3.625"D
    Weight: 11.7 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

技術仕様
  • Unique refEcoSmart-ECO-18-Electric-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters