製品の公開
EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 3.5 Electric Tankless Water Heater

Google翻訳”,

EcoSmartポイントオブユースシリーズモデルPOU3.5は、シングルシンクの手洗いアプリケーションにオンデマンドで無限の温水を提供し、バスルーム、ウェットバー、オフィス、RV車、およびリモートユースのアプリケーションに最適です。 POU3.5モデルとPOU6モデルはどちらも非サーモスタットであり、出力温度を示すデジタルディスプレイを備えています。 EcoSmart給湯器は、耐久性があり、コンパクトで、設置が簡単です。

シングルシンクの使用のみをお勧めします。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification POU 3.5

    Voltage: 120
    Phase: Single
    kW: 3.5 kW
    Amperage Draw: 29 A
    Required Breaker: 30 A
    Required Wire: 1 x 10 AWG
    Connection Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.95 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

技術仕様
  • Unique refEcoSmart-POU-Electric-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米