製品の公開
EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater

Google翻訳”,

27kW電気タンクレスプール給湯器

Smart POOLシリーズは、オンデマンドのプール暖房体験のために、1時間あたり1°から1.5°Fの温度上昇を提供できます。 EcoSmartプールヒーターは、従来の圧力スイッチの作動と接触器の代わりに最新のフローセンサー技術を利用して動作し、焼けた要素のリスクを減らし、機能と信頼性を向上させます。 Smart POOLシリーズにはデジタルサーモスタット制御が付属しているため、希望の場所に正確に温度を設定できます。 EcoSmartプールヒーターは、ヒートポンプの代替として、またはブースターとして使用でき、コンパクトで、新規または既存のプールに簡単に設置できます。 Smart POOLシリーズは、周囲温度に関係なくエネルギー効率に優れています。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specification Smart Pool 27

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 27 kW
    Amperage Draw: 113 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 2"
    Dimensions (in.): 16.625" x 11.125" X 5.5"
    Weight: 25 lb
    Activation Flow: 12 +/- 2 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

技術仕様
  • Unique refEcoSmart-Smart-POOL-27-Electric-Tankless-Pool-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Pool Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters