製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
edgewoodgroup/products/b44a06bd-1b05-40e3-89b5-66969a5417f9
ホーム
カテゴリー
床材
フロアタイル
Graphic-Emotion Carpet Tile
利用できません: アメリカ合衆国
Edgewood Group
フォロー
Graphic-Emotion Carpet Tile
Google翻訳”,
原文を見る
温かみと個性を室内空間にもたらす、表現力豊かで控えめなデザインのモダンなカーペットタイルシリーズ。原着ポリアミド繊維を使用しているため、耐久性に優れ、人通りの多い場所でもお手入れが簡単です。
ダウンロード
仕様
仕様
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
790 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4545 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 7 mm
ISO 1765
Number of Knots
237,600 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00; 250 Hz: 0.05; 500 Hz: 0.10; 1000 Hz: 0.20; 2000 Hz: 0.30; 4000 Hz: 0.40
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.20 αW
ISO 11654
Sound Insulation
22 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
ca. 0.07 (0.7 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
技術仕様
技術仕様
Unique ref
graphic-emotion
コレクションセット
Carpet Tiles
コレクション
Graphic Emotion
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-09-10
エディション
1
高さ(inch)
0.28
幅(inch)
19.69
奥行き(inch)
19.69
リンク
リンク
製品のURL
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-emotion
関連
関連
設計国
オランダ
製造国
オランダ
正味重量(lbs)
2.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - フロアタイル
IFC分類
Floor
Uniclass2015コード
EF_30_20
Uniclass2015詳細
Floors
MasterFormat 2014 コード
09 60 00
MasterFormat 2014 タイトル
Flooring
OmniClassNumber
23-15 17 00
OmniClassタイトル
Floor Coverings
対応地域
北米
カナダ
類似製品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
ダウンロード
Crossville
Access Point
ダウンロード
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
ダウンロード
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
ダウンロード
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
ダウンロード
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
ダウンロード