製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
edgewoodgroup/products/7e37c048-d49d-439c-9951-00382863cc77
ホーム
カテゴリー
床材
フロアタイル
Graphic-Unique Carpet Tile
利用できません: アメリカ合衆国
Edgewood Group
フォロー
Graphic-Unique Carpet Tile
Google翻訳”,
原文を見る
視覚的な魅力と柔軟性をインテリアデザインにもたらす、個性的なグラフィックテクスチャーが特徴の、汎用性の高いカーペットタイルコレクションです。耐久性に優れたループパイル構造により、スタイリッシュで高性能な商業空間の創造に最適です。
ダウンロード
仕様
仕様
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% PA SDN
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 986
Pile Density
0.131 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
720 gr/m² ± 15%
ISO 8543
Total Weight
4525 gr/m² −7.5% / +10%
ISO 8543
Pile Height
3 mm
ISO 1765
Total Height
6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,881/m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
Approx. 28 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
Approx. 0.07 m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
技術仕様
技術仕様
Unique ref
graphic-unique
コレクションセット
Carpet Tiles
コレクション
Graphic Unique
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-09-10
エディション
1
高さ(inch)
0.24
幅(inch)
19.69
奥行き(inch)
19.69
リンク
リンク
製品のURL
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-unique
関連
関連
設計国
オランダ
製造国
オランダ
正味重量(lbs)
2.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - フロアタイル
IFC分類
Floor
Uniclass2015コード
EF_30_20
Uniclass2015詳細
Floors
MasterFormat 2014 コード
09 60 00
MasterFormat 2014 タイトル
Flooring
OmniClassNumber
23-15 17 00
OmniClassタイトル
Floor Coverings
対応地域
北米
カナダ
類似製品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
ダウンロード
Crossville
Access Point
ダウンロード
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
ダウンロード
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
ダウンロード
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
ダウンロード
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
ダウンロード