製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

Google翻訳”,

POLIISO ® AD は、2 つのエンボス加工されたアルミニウム サポートの間に拡張された硬質の独立気泡 PIR フォームで作られた黄色の断熱パネルです。このパネルは、欧州規格 EN 13165 に従って 0.022 W/mK の λ D値、150 kPa 以上の圧縮強度値、および欧州規格 13501-1 に従って EUROCLASS E の耐火等級を宣言しています。パネルの標準サイズは 600 x 1200 mm、厚さは 20 ~ 160 mm です。

技術仕様
  • Unique refpoliiso-ad
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱