製品の公開
Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR
Ediltec Insulation

Canali pre-isolati in Poliuretano PIR: POLIISO® AIR

Google翻訳”,

POIISO AIRは、硬質独立気泡ポリイソ (発泡ポリウレタン) フォームで作られたサンドイッチ パネルで、色は黄色で、空気輸送用に事前に断熱されたチャネルのシステムを作成するのに適しており、2 つのサポートの間で拡張されています。滑らかな外面と、滑らかな外面のサポートです。厚さ60 - 80 - 200 μmのエンボス加工されたアルミニウム、および厚さ60 - 80 - 200 μmの滑らかなまたはエンボス加工されたアルミニウムの内面μm 。
パネルの標準寸法は1200 x 4000 mmで、厚さは 20.5 mm と 30.5 mm からお選びいただけます。

POLIISO AIR CARE は、内部に 80 µm の抗菌性の滑らかなアルミニウム コーティングを施し、より管理された環境のために作られました。

技術仕様
  • Unique refpoliiso-air
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱