製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Google翻訳”,

POLIISO ® ED は、2 つの飽和ミネラル化ガラス繊維サポートの間に膨張した硬質の独立気泡 PIR フォームで作られた黄色の断熱パネルです。パネルは、欧州規格 EN 13165 に従って λD 値が 0.025 W/mK ~ 0.028 W/mK (厚さによります)、圧縮強度値が 150 kPa 以上で、標準サイズは 600 x 1200 mm です。パネルの厚さは 30 ~ 160 mm です。

POLIISO ® ED の用途: 合成膜の下のホットルーフ、金属デッキ、合成膜の下の換気傾斜屋根断熱材、外壁断熱材

技術仕様
  • Unique refpoliiso-ed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱