製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® FB

Google翻訳”,

POLIISO ® FB は、硬質の独立気泡 PIR フォームで作られた黄色の断熱パネルで、2 つのサポートの間に拡張されています。上部は鉱物繊維を加えたガラスベールで作られ、下部は飽和鉱物化ガラスベールで作られています。パネルは、欧州規格 EN 13165 に従って 0.025 W/mK ~ 0.028 W/mK (厚さによって異なります) の λD 値、圧縮強度値 ≥ 150 kPa、EN 13501-1 規格に従って Euroclass Bs1d0 を宣言しています。パネルは、標準サイズ 600 x 1200 mm で、厚さ 30 mm ~ 160 mm で利用できます。

POLIISO ® FBの用途: 壁の断熱(「換気ファサード」)、屋根の断熱


技術仕様
  • Unique refpoliiso-fb
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱