製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR + XPS POLIISO® PENDENZATO

Google翻訳”,

Ediltec が提案する SLOPED PANELS は、硬質発泡ポリウレタン (PIR) パネルにあらかじめ接着された押出発泡ポリスチレン (XPS) パネルで構成された、傾斜を作成して熱抵抗を高めるためのプレハブ断熱システムで構成されています。このソリューションを使用すると、準備された排水管に向かって正しく配向された傾斜層と、必要なエネルギー性能のレベルに応じたサイズの断熱層の両方を構成する、事前に組み立てられたモジュール要素を設計および作成できます。選択したPOLIISOパネルのタイプに応じて、ビチューメンまたは合成膜を熱間または冷間固定システムで適用できるため、防水システムとの互換性が最大限に高まります。

Ediltec が提案する傾斜システムは、陸屋根の依存関係の問題を解決する効果的かつ機能的なソリューションです。さらに、屋根上の水の滞留の問題を解決することを目的とした介入の場合、それは経済的および環境的観点の両方から最も有利な解決策となります。実際、ほとんどの場合、雨水の排水と屋根の改善を保証する適切なサイズのシステムを配置することで、既存の屋根パッケージの解体と廃棄、および新しいスクリードの作成という、費用と影響の大きい作業を回避することができます。屋根のエネルギー効率の適切な流れを可能にするために、平らな屋根 (または 5% 以下の勾配を持つ屋根) は、表面全体で 1 - 以上の一定の勾配値を保証する必要があります。 1.5%。これが起こらないと、水の停滞が形成され、断熱および防水パッケージ全体の効率が損なわれる可能性があります。Ediltec が提案するソリューションでは、準備された斜面層を構成する事前に組み立てられたモジュール要素を、準備された方向に正しく設計および作成できます。ドレインは、必要なエネルギー性能のレベルに応じたサイズの断熱層です。システムを構成する要素は、発泡ポリスチレンのベースとエクストラド上のポリウレタン断熱パネルで構成されており、異なる素材間の長期にわたる効果的な接着を確保するために、最適な技術を使用して組み立てられています。

技術仕様
  • Unique refpoliiso-pendenzato
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱