製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Google翻訳”,

POLIISO ® PLUS は、2 枚のアルミ箔サポートの間に拡張された硬質の独立気泡 PIR フォームで作られた黄色の断熱パネルです。パネルは、欧州規格 EN 13165 に準拠した λ D値 0.022 W/mK、圧縮強度値 ≥ 150 kPa を宣言しており、標準サイズは 600 x 1200 mm です。パネルの厚さは 20 - 140 mm で利用できます。

POLIISO ® PLUS の用途:合成膜の下のホットルーフ、中空壁断熱材、床、床暖房システム

技術仕様
  • Unique refpoliiso-plus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱