製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB

Google翻訳”,

POLIISO ® SB HD は、2 つのサポートの間に拡張された硬質の独立気泡 PIR フォームで作られた黄色の断熱パネルです。上部はビチューメン化ガラス繊維で作られ、下部は飽和鉱化ガラス繊維で作られています。

「 HD 」は「高密度」の略語で、圧縮強度は ≥ 200 kPa です。パネルは、欧州規格 EN 13165 に従って 0.025 W/mK または 0.028 W/mK (厚さによります) の λD 値を宣言しており、最高動作温度 110 °C までの炎による膜下の用途に適しており、標準サイズは 600 x 1200 mm です。パネルの厚さは 30 - 160 mm で利用できます。

POLIISO ® SB HD の用途: アスファルト膜の下のホットルーフ、アスファルト膜の下の換気傾斜屋根断熱材、ホットガーデンルーフ

技術仕様
  • Unique refpoliiso-sb
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱