製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

Google翻訳”,

POLIISO ® SB HD は、黄色の硬質独立気泡ポリイソ (発泡ポリウレタン) フォームで構成され、2 つの支持体間で発泡させた断熱パネルです。上面は瀝青ガラス繊維、下面は飽和ガラス繊維です。ガラス繊維が鉱物化されています。圧縮強度は 200 kPa 以上です。パネルは、欧州規格 EN 13165 に従って、λD 値が最大 40 mm の厚さで 0.027 W/mK、50 ~ 90 mm の厚さで 0.026 W/mK、それ以上の厚さで 0.025 W/mK に等しいと宣言しています。標準寸法は 600 x 1200 mm で、厚さは 30 ~ 160 mm で入手可能です。

POLIISO ® SB HDを使用したアプリケーション:

  • アスファルト被覆の下にある暖かい屋根
  • 温かみのある屋上庭園
  • 通気性のあるシースの下にある傾斜屋根
技術仕様
  • Unique refpoliiso-sb-hd
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱