製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® TEGOLA

Google翻訳”,

X-FOAM ® EASY TEGOLAは、タイルの下の断熱材として使用される藍色のボードで、単層の押し出しポリスチレンで作られており、押し出しスキンと 4 つのシップラップ エッジを備えています。ボードには、マイクロ換気用の 3 つの縦溝と、タイルをはめ込むための横溝が外側に付いています。ボードの公称圧縮強度は 300 kPa 以上で、幅は 600 mm、長さはタイルのピッチと同じです。厚さは 40 ~ 120 mm です。パネルは、欧州規格 EN 13501-1 に準拠した EUROCLASS E の防火等級です。

X-FOAM ® EASY TEGOLAの用途: 換気屋根のタイル下の断熱材

技術仕様
  • Unique refpoliiso-tegola
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱