製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV

Google翻訳”,

POLIISO ® VV は、2 つの飽和ガラス繊維サポートの間に拡張された硬質の独立気泡 PIR フォームで作られた黄色の断熱パネルです。パネルは、欧州規格 EN 13165 に従って 0.025 W/mK ~ 0.028 W/mK (厚さによります) の λD 値、150 kPa 以上の圧縮強度値を備えています。最高動作温度 110 °C までの炎による膜下アプリケーションに適しており、標準サイズは 600 x 1200 mm です。パネルの厚さは 20 ~ 140 mm です。

POLIISO ® VVの用途:合成膜またはビチューメン膜の下のホットルーフ、金属デッキ、ビチューメン膜の下の換気傾斜屋根断熱材、ホットガーデンルーフ

技術仕様
  • Unique refpoliiso-vv
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱