製品の公開
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® VV HD

Google翻訳”,

POLIISO ® VV HDは、黄色の硬質独立気泡ポリイソ (発泡ポリウレタン) フォームで作られた断熱パネルで、2 つの飽和ガラス繊維サポートの間で発泡させられています。圧縮強度は 200 kPa 以上です。欧州規格によれば、パネルは、厚さ 40 mm までの λD 値は 0.027 W/mK に相当し、厚さ 50 ~ 90 mm の場合は λD は 0.026 W/mK に相当し、それ以上の厚さでは λD 値は 0.025 W/mK に等しいと宣言しています。標準 EN 13165 パネルの標準寸法は 600 x 1200 mm で、厚さは以下から入手可能です。 30~140mm。

POLIISO ® VV HDを使用したアプリケーション:

  • 瀝青または合成被覆の下にある暖かい屋根
  • 金属屋根(金属デッキ)
  • 温かみのある屋上庭園
  • 通気性のあるシースの下にある傾斜屋根
技術仕様
  • Unique refpoliiso-vv-hd
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-12-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱