製品の公開
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

Google翻訳”,

X-FOAM ® LMFは、押し出し成形されたポリスチレンフォームで作られたインディゴブルーの断熱ボードで、押し出しスキンと 4 つの溝付きエッジを備えています。ボードの公称圧縮強度は 200 kPa 以上から 300 kPa 以上 (厚さによって異なります) で、幅 600 mm、長さ 2800 mm、厚さ 30 ~ 100 mm です。X -FOAM ® LMF は、欧州規格 EN 13501-1 に従って EUROCLASS E の防火等級を持っています。

X-FOAM ® LMFの用途: 空洞壁断熱材

技術仕様
  • Unique refx-foam-lmf
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱