製品の公開
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® MLB

Google翻訳”,

X-FOAM ® MLB は、単層押出ポリスチレンで作られた、押出スキンのない 4 つの突合せエッジを持つインディゴブルーの断熱ボードです。ボードの公称圧縮強度は 200 kPa 以上から 300 kPa 以上 (厚さによって異なります) で、幅 600 mm、長さ 3000 mm、厚さ 20 ~ 100 mm です。X -FOAM ® MLB は、欧州規格 EN 13501-1 に従って EUROCLASS E の防火等級を持っています。

X-FOAM ® MLBの用途: ピアノピロティ、等温トラック、サンドイッチパネル、熱ブリッジ


技術仕様
  • Unique refx-foam-mlb
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱