製品の公開
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® TRC

Google翻訳”,

X-FOAM ® TRCは、押し出しポリスチレンフォームで作られたインディゴブルーの断熱ボードで、押し出しスキンは使用されていません。表面に縦溝があり、4 つの突き合わせエッジがあります。ボードの公称圧縮強度は 200 kPa 以上から 300 kPa 以上 (厚さによって異なります) で、幅 600 mm、長さ 30000 mm、厚さ 20 ~ 100 mm です。X-FOAM ® TRC は、欧州規格 EN 13501-1 に従って EUROCLASS E の防火等級を持っています。

X-FOAM ® TRCの用途: サンドイッチパネル、等温トラック

技術仕様
  • Unique refx-foam-trc
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱