製品の公開
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Google翻訳”,

X-FOAM ® WAFERは、押し出しポリスチレンフォームで作られたインディゴブルーの断熱ボードで、ウェーハ表面と 4 つの直線エッジを備えています。ボードの公称圧縮強度は 200 kPa 以上から 250 kPa 以上 (厚さによって異なります) で、幅 600 mm、長さ 1250 mm、厚さ 20 ~ 300 mm です。X-FOAM ® WAFER は、欧州規格 EN 13501-1 に従って EUROCLASS E の防火等級を持っています。この製品は、押し出しスキンにウォームスタンプが押されていることから「WAFER」と名付けられています。
X-FOAM ® WAFER の用途: 外壁、ピアノピロティ、熱橋

技術仕様
  • Unique refx-foam-wafer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱