製品の公開
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Google翻訳”,

X-FOAM ® EASY PILは、押し出しポリスチレンフォームで作られた、押し出しスキンのない 4 つの突き合わせエッジを持つインディゴブルーの断熱ボードです。ボードの公称圧縮強度は 200 kPa 以上で、幅 600 mm、長さ 3000 mm、厚さ 25 ~ 100 mm です。ボードは、欧州規格 EN 13501-1 に準拠した EUROCLASS E の防火等級を持ち、両面がミル加工されているため、表面への適合性が向上し、接着剤や石膏に簡単につかむことができます。

X-FOAM ® EASY PILの用途: 熱橋断熱材

技術仕様
  • Unique refx-foam_easy_pil
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱