製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
eemax/products/26f26b6b-8ae4-4e88-8263-094d90b37db2
ホーム
カテゴリー
配管設備
温水器
Point of Use High Flow Heaters
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Eemax
フォロー
アーカイブ
Point of Use High Flow Heaters
On demand hot water - no delay
Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
99% Efficient, .99 energy factor
Endless hot water - No storage capacity to deplete
Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
Select Models supplied with a PCA flow restricting aerator - ensures proper volume and effective flow.
Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
Prevents Legionella bacteria growth
Reduces calcification and sedimentation
Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
Proudly made In the USA
ダウンロードできません (ファイルはアーカイブされています)
技術仕様
技術仕様
Unique ref
eemax-002
コレクションセット
HVAC
コレクション
Instantaneous Water Heaters
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-07-30
エディション
1
高さ(inch)
9.75
幅(inch)
5.25
奥行き(inch)
2.88
リンク
リンク
製品のURL
http://www.eemax.com/products-for-you/series_one_flow_controlled/
関連
関連
主なマテリアル
メタル
副マテリアル
プラスチック
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - 温水器
IFC分類
熱交換器
Uniclass2015コード
Pr_60_60_96_27
Uniclass2015詳細
Electric instantaneous water heaters
MasterFormat 2014 コード
22 33 13
MasterFormat 2014 タイトル
Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
OmniClassNumber
23-31 29 11 11
OmniClassタイトル
Electric Instantaneous Hot Water Heaters
UniFormatIIコード
D30
UniFormatIIタイトル
HVAC
類似製品
Eemax
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
3.7
(
9
)
ダウンロード
Eemax
FlowCo | Electric Tankless Water Heaters
4.4
(
15
)
ダウンロード
Eemax
ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater
4.3
(
6
)
ダウンロード
Eemax
Series Two Commercial Heaters
ダウンロード
Eemax
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
4.2
(
6
)
ダウンロード
Eemax
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
3.6
(
5
)
ダウンロード