製品の公開
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    LavAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

    5つ星のうち3.73.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 0.2GPMのターンオンフローを備えた業界で最も低いアクティベーション
    • 電力調整制御によるアクティブエネルギー管理
    • サーモスタット精度のためのデジタルディスプレイを備えたマイクロプロセッサ温度制御
    • 現場で調整可能な設定値の範囲は70〜140Fです。工場出荷時に120Fに設定されています(3.5kW以下は105 Fに設定されています)。オプションに基づいて利用可能なより高いまたはより低い範囲の特別な設定
    • サイレントオペレーション(SPEX0122240Tを除く)
    • 任意の方向にマウント
    • 流量計はオンデマンドでのみヒーターを作動させます(スタンバイ熱損失なし)
    • 長い配管をなくすために、使用場所にユニットを設置してください
    • 高価なミキシングバルブを排除します
    • コンパクトなサイズでほとんどどこにでもフィットし、柔軟に設置できます。 ADA準拠の施設に適しています
    仕様
      • GPM Turn On: 0.2
      • Physical Max Volume: 0.0 gpm
      • Minimum Operating Temp: 70
      • Max Operating Temp: 140
      • Minimum Operating Pressure: 35 PSI
      • Max Pressure Rating: 150 PSI
    技術仕様
    • Unique refLavAdvantage
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションInstantaneous Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.75
    • 幅(inch)5.25
    • 奥行き(inch)3
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
    • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 11
    • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    北米 南アメリカ