製品の公開
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
    EFAFLEX

    EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive

    Google翻訳”,

    (284) EFA-SST® L EX

      • スパイラルのバリエーション:オーバルスパイラル(284A)
      • 外部ドアおよび内部ドアとして使用可能
      • 防爆区域1、2、21、22で使用可能
      • 最大1.0 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.5 m/s
      • 年間最大20万回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ5,000 mm


    注意:さまざまなドア タイプの詳細な取り付けスペースについては、当社のコンサルティング サービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に開発する権利を留保します。最適な結果を得るには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の可用性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画することをお勧めします。

    技術仕様
    • Unique refex-sst-l-4000x5000
    • コレクションセットSeries EX
    • コレクションSRT / SST
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 34 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSpecial Function Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors