製品の公開
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (door type 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) High-speed Roll-Up Door
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (door type 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) High-speed Roll-Up Door
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (door type 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) High-speed Roll-Up Door
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (door type 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) High-speed Roll-Up Door
EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (door type 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) High-speed Roll-Up Door
    EFAFLEX

    EFA-SRT® L max. 4000 x 5000mm (door type 271-01, 274, 282-01, 242-01, 280) High-speed Roll-Up Door

    Google翻訳”,

    (271-01) EFA-SRT® L プレミアム

      • 頑丈な内側ドア
      • オプションで衝突保護機能付き
      • 最大2.0 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.75 m/s
      • 年間最大150,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅5,000 mm x 高さ5,500 mm

    (274) EFA-SRT®エコ

      • オプションで衝突保護機能付き
      • 最大1.5m/秒の開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 年間最大150,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ4,000 mm

    (282-01) EFA-SRT® L ソフトタッチ

      • 周波数変換器付き
      • 衝突保護を標準装備
      • 自動修復ドアカーテンを標準装備
      • 柔軟に変形可能なドアクロージャー
      • 最大2.0 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.75 m/s
      • 年間最大150,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ4,000 mm

    (242-01) EFA-SRT® EC

      • 省スペース設計
      • お手入れが簡単
      • 傾斜エンドプレートと巻取軸カバー
      • ステンレススチールデザイン
      • 最大2.0 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.75 m/s
      • 年間最大150,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ4,000 mm

    (280)EFA-SRT®FR

      • 安全エッジと組み合わせた光バリアを標準装備
      • ドアの張力が高い
      • 様々な色の警告ストライプが付いた透明なPVCカーテン
      • 最大2.6 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.75 m/s
      • 年間最大150,000回の動作サイクル
      • 標準サイズは最大幅4,000 mm x 高さ5,000 mm


    注意:さまざまなドアタイプの詳細な取り付けスペースについては、当社のコンサルティング サービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に開発する権利を留保します。最適な結果を得るには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の可用性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画することをお勧めします。

    技術仕様
    • Unique refr-srt-l-4000x5000
    • コレクションセットSeries R
    • コレクションSRT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5000
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 34 19
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 17 25 11
    • OmniClassタイトルRoller Shutter Overhead Plastic Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors