製品の公開
EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (door type 243) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (door type 243) High-speed Spiral Door Classic
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (door type 243) High-speed Spiral Door Classic

    Google翻訳”,


    注意:以下のドアタイプは次世代ドアに置き換えられます。


    EFA-SST® L クラシック (237) ->次世代: EFA-SST® L ALUX (340、341、342)


      (243)EFA-SST® L クラシック N

        ・螺旋状のバリエーション:低まぐさ(243A)
        ・最大開閉速度1.5m/s
        ・閉鎖速度最大1.0m/s
        ・年間最大15万回の動作サイクル
        ・標準サイズ:最大幅4,000mm×高さ4,000mm


      ご注意:各種ドアの取り付けスペースの詳細については、弊社のコンサルティングサービスをご利用ください。

      EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に改良する権利を留保します。最適な結果を得るためには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の入手可能性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画を行うことをお勧めします。

      技術仕様
      • Unique refs-sst-l-classic-4000x4000
      • コレクションセットSeries S
      • コレクションSST Classic
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-12-01
      • エディション1
      • 高さ(Mm)5000
      • 幅(mm)4000
      関連
      • 主なマテリアルスチール
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
      • IFC分類ドア
      • UNSPSC名称Metal doors
      • UNSPSC30171505
      • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
      • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
      • MasterFormat 2014 コード08 33 23
      • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
      • OmniClassNumber23-17 11 13 25
      • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
      • UniFormatIIコードB2030
      • UniFormatIIタイトルExterior Doors