製品の公開
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door

    Google翻訳”,


    注意:以下のドアタイプは次世代ドアに置き換えられます。


    EFA-STR® L (249) ->次世代: EFA-STR® L FLEX (330、331、332)


      (277)EFA-STR® LN

        ・螺旋状のバリエーション:低まぐさ(277A)
        ・最大開閉速度3.2m/s
        ・閉鎖速度最大1.0m/s
        ・年間最大12万回の動作サイクル
        ・標準サイズ:幅4,000mm×高さ5,000mmまで

      ご注意:各種ドアの取り付けスペースの詳細については、弊社のコンサルティングサービスをご利用ください。

      EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に改良する権利を留保します。最適な結果を得るためには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の入手可能性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画を行うことをお勧めします。

      技術仕様
      • Unique refs-str-l-4000x5000
      • コレクションセットSeries S
      • コレクションSTR
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-12-07
      • エディション1
      • 高さ(Mm)5000
      • 幅(mm)4000
      関連
      • 主なマテリアルプラスチック
      • 副マテリアルアルミニウム
      • 設計国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
      • IFC分類ドア
      • UNSPSC名称Doors
      • UNSPSC301715
      • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
      • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
      • MasterFormat 2014 コード08 34 19
      • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Doors
      • OmniClassNumber23-17 11 17 25 11
      • OmniClassタイトルRoller Shutter Overhead Plastic Doors
      • UniFormatIIコードC1020
      • UniFormatIIタイトルInterior Doors