製品の公開
EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door
EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door
EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STT-L CLEAR max. 4500 x 5100mm (door type 320, 321, 322) High-speed Spiral Door

    Google翻訳”,

    次世代: EFA-STT® L CLEAR

      • スパイラルのバリエーション:丸型スパイラル
      • ドアの葉は透明なアクリルガラスでできています
      • 風力階級4まで使用可能
      • 最高の安全装置
      • 標準サイズは最大幅4,500 mm x 高さ5,100 mm


    以下の機器パッケージから選択してください。

    (320)プレミアム:

      • 最大3.1 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 標準コントロールボックス: EFA-TRONIC
      • 年間最大40万回の動作サイクル

    (321)エコ:

      • 最大1.3 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大1.0 m/s
      • 標準コントロールボックス: EFA-TRONIC
      • 年間最大20万回の動作サイクル

    (322)基本:

      • 最大0.7 m/sの開閉速度
      • 閉鎖速度最大0.6 m/s
      • 標準コントロールボックス:EFA-TRONICライト
      • 年間最大150,000回の動作サイクル

    注意:さまざまなドア タイプの詳細な取り付けスペースについては、当社のコンサルティング サービスをご利用ください。

    EFAFLEXは、製品および技術仕様を継続的に開発する権利を留保します。最適な結果を得るには、プロジェクト開始前に製品および/または仕様の可用性を確認し、最新バージョンのBIMobjectsデータのみを使用して作業および計画することをお勧めします。

    技術仕様
    • Unique refstt-l-clear-4500x5100
    • コレクションセットSeries S
    • コレクションSTT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5100
    • 幅(mm)4500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 34 19
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors