製品の公開
MIT 523-Heat Exchanger
Ekin Endustriyel

MIT 523-Heat Exchanger

Google翻訳”,

プレート式熱交換器は、2 つの流体間の熱伝達を高効率で促進する装置の一種です。基本的には、並べて配置された波形の金属プレート間の隙間に流体を通過させることで動作します。その表面は、熱伝達を最適化する特別なデザインと形状で設計されることがよくあります。

トルコ初のプレート式熱交換器メーカーとして、当社はMITブランドのもと、約20年にわたり、これらの効率的で効果的な熱伝達装置を大切なお客様に提供してきました。

プレート式熱交換器は、高効率と省スペース機能で知られる熱伝達用の装置です。これらの交換器は、2 つの異なる流体間の熱交換を可能にし、互いに平行に配置された一連の薄い金属プレートを備え、その間に狭いチャネルを作成します。この構造により、熱伝達面積が最大化され、装置全体の容積が最小化されます。プレート式熱交換器は、通常、ステンレス鋼などの熱伝導率の高い材料で作られています。

仕様
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Max Flow Rate: 49,48 m³/h

    Liquid capacity between two plates: 0,42 m³

    Plate Heat Transfer Surface: 0,23 m²

    Body Materials: ST 52 / AISI 304 / AISI 316

    Heat Transfer Plate Materials: AISI 304 / AISI 316L / Titanium / Alloy C276 / Alloy C2000

    Gasket: EPDM/NBR/VITON

    Connection Type: Flanged / Thread

技術仕様
  • Unique refmit-523-heat-exchanger
  • コレクションセットHeat Exchanger
  • コレクションGasketed Plate Heat Exchangers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱交換器
  • IFC分類熱交換器
  • ETIM コードEG015220
  • ETIM 名Heat exchangers
  • Uniclass2015コードPr_60_60_38_62
  • Uniclass2015詳細Plate heat exchangers
  • MasterFormat 2014 コード23 57 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeat Exchangers for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 23 13
  • OmniClassタイトルPlate and Frame Heat Exchangers