製品の公開
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture

    Google翻訳”,

    オートクレーブ処理された気泡コンクリートGASBETON®ACTIVEの非常に軽くて強いブロックは、冬と夏の両方で優れた性能を発揮し、サーマルコートを追加せずにnZEBとパッシブビルディングの外壁を作成します。
    これは、オートクレーブ養生気泡コンクリートブロックの密度を300 Kg / m3まで低減することで可能になります。これにより、オートクレーブ養生気泡のすべての貴重な典型的な特性を変更せずに、乾燥熱伝導率λ10dryの優れた値を得ることができます。セルラーコンクリート、真のエコサステナブル、通気性のある素材、火災、地震、騒音に強い。

    構文の説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、断熱材、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、エコロジカル、グリーンビルディング、リサイクル可能、レンガ、壁、充填材、ケーシング、閉鎖、非構造

    仕様
    • STRATIGRAPHY:
      GASBETON Active system can be used as infill for buildings, where maximum thermal comfort is desired due to very low thermal conductivity (λ10,dry = 0.07 W/mK). GASBETON Active infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Active-Composite
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションExternal Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ