製品の公開
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution

    Google翻訳”,

    気泡オートクレーブ養生セルラーコンクリート(AAC)ブロック「GASBETONEVOLUTION CANALETTE」は、組積造用の特別な要素であり、長方形の平行パイプの形をしており、白く滑らかで、「U」セクションがあり、工業的に製造されており、耐荷重アーキトラブの実行に使用できます。または、断面100 x190mmの鉄筋コンクリートに縁石/ジョイストを構築するための型枠として。

    構文の説明:
    AAC、セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、オートクレーブ養生セルラーコンクリート特殊ブロック、断熱、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、生態学的、グリーンビルディング、リサイクル可能、レンガ、壁、ジョイスト、縁石、オートクレーブ。

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Execution of load-bearing architraves or horizontal stiffeners of GASBETON walls, made of special "U" -shaped autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks “GASBETON EVOLUTION CANALETTA BLOCKS”, to be used also as permanent formwork for the realization of R.C. curbs / joists of section 100 x 190 mm., produced by Ekoru srl, with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, thermal conductivity of the full portion of block λ10dry 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, without tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar.

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Evolution-Canalette
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションhorizontal Reinforcement Blocks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)625
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ