製品の公開
Ekovilla Attic U-0.09
Ekovilla Oy

Ekovilla Attic U-0.09

Google翻訳”,


フィンランドで入手可能

エコヴィラ・セルロース断熱材は、再生木材繊維(再生紙)から作られたカーボンニュートラルな断熱材です。吹き込み式のウールは、新築工事にも改修工事にも適しています。形状を選ばないこの断熱材は、建物の小さな隙間にもしっかりと入り込み、継ぎ目のない断熱層を形成します。

Ekovillaで断熱された屋根裏部屋は、エネルギー効率が高く、防火性に優れ、遮音性も非常に高い。

U値 0.09 W/m2K

-EI 30

-Rw (C、Ctr): 46 dB (44、41) 金属板屋根

-Rw (C、Ctr): 48 dB (47、44) アスファルト屋根

-Rw (C、Ctr):50 dB (49、47) レンガ屋根

Ekovilla製品の特性(開放型ブローイング):

密度は約32kg/m3です。

熱伝導率 λD(23.50) 0.038 W/(m K)

- 空気抵抗 AFr8

- EurofireクラスB-s2、d0

- M1室内空気分類

- 化石燃料由来の地球温暖化係数: 0.134 kgCO2e/kg

- 生物由来の地球温暖化係数: -1.36 kgCO2e/kg

- GWP合計: -1.23 kgCO2e/kg

仕様
  • LAYERS

    1. Roof structure according to separate structural type
    2. EKOVILLA Cellulose Insulation + wood trusses— 400 mm
    3. EKOVILLA X5 air barrier or Ekovilla Smart X Pro
    4. Battens 50x50 c300 EKOVILLA — 50 mm
    5. Gypsum board — 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resistance— EI 30 

    U-value — 0.09 [W/(m²·K)]

技術仕様
  • Unique refekovilla-attic-u-009
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFinland
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱