製品の公開
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu
Sliding Window Patio HS Wood/Alu

    Sliding Window Patio HS Wood/Alu

    Google翻訳”,

    HS Wood/Alu は、アーチと固定フレームが一列に並ぶ伝統的なデザインで、取り付けと構造により特大サイズに対応できます。低い敷居が標準で、メンテナンスはまったく不要です。取り付けは簡​​単に操作できます。当社のパティオ HS スライディング ウィンドウは、上端と下端に並ぶ固定パーツと組み合わせることができます。

    仕様
    • HS Wood/Alu is available in wood or wood/aluminum with external aluminum cladding with a modern profile.
      Choose between 16 different standard colors for the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodized design.

      HS Wood/Alu: U-value from 0.82 W/(m²K)

    技術仕様
    • Unique refsliding-window-patio-hs-wood-alu
    • コレクションセットSliding Windows
    • コレクションPatio HS Wood-Alu
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド