製品の公開
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood
    Electrolux Brasil

    Pro series black island hood

    5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    Electrolux Proシリーズは、多くの魅力とスタイルを備えた洗練されたデザイントレンドに従います。

    この製品コレクションは、黒いガラス、ライトゴールドのディテール、職人技を際立たせる白いLEDタッチパネルを使用することにより、細部に至るまで優雅さを備えています。

    優れたインテリアデザインのために、Proシリーズはあなたが必要とするスタイルを表しています。

    Electrolux Island Cooker Hoodは、非常に優れた動作能力を提供し、非常に堅牢なバッフルフィルターを備え、より良い空気の流れを提供し、より長く清潔に保たれる設計になっています。

    お手入れが簡単で、食器洗い機に持ち込むこともできます。

    このアイランドフードには、使いやすさとお手入れが簡単な白色LEDのタッチパネルと、調理中の取り扱いを容易にするLED照明が付属しており、安全性と制御性が向上しています。

    3つのファン速度と自動シャットダウン用のタイマー機能があります。

    カーボンフィルター交換インジケーターにより、交換の必要性を簡単に特定できます

    フードとスクラバーの2つの機能を備えています。インストール時に選択して、より多くの選択肢と操作機能を提供できます。あなたのルーチンを支援するモダンなアイランドフード。

    LEDライト:調理中のセキュリティと制御を強化するためのLEDライト。
    使いやすくお手入れが簡単な青色LEDのタッチパネルが洗練されています。
    バッフルフィルター、頑丈、より良い空気の流れのために設計されており、それをより長くきれいに保ちます。簡単に掃除でき、食器洗い機に持ち込むことができます。
    タイマーとファンの速度、3つの吸引速度、および自動シャットダウン用のタイマーがあります。より多くのセキュリティと制御。
    チャコールフィルター交換インジケーター、活性炭フィルターの寿命を示します。したがって、いつ切り替える必要があるかがわかります。
    フードまたはスクラバーお好みで使用する方法は2つあります。設置時に抽出フード(フード)または再循環器(スクラバー)です。

    仕様
    • Finish Matte black paint, black glass front panel with Pro Series print
      Height (packed) (mm) 310
      Height (mm) 310
      Consumption (Kw) n / a
      Package Contents 1 Hood; 2 Activated Carbon Filters; Manuals
      Controls Debugger Function; Extractor hood function; Activated carbon filter; Aluminum filter
      Color Black
      Electric Current (A) 2,8
      EAN 13 (127V) 7909569001639
      EAN 13 (220V) 7909569001646
      Filter Activated carbon filter + aluminum filter
      Frequency (Hz) 60
      Debugger Function Yes
      Hood function Yes
      Recessed Lighting Yes
      Filter Saturation Indicator Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 900
      Width (mm) 900
      Operation Indicator Light Yes
      Air Capture Mask No
      Model (code) 90CIV
      Blue Touch panel No
      Gross weight (kg) 35.6
      Net weight (kg) 31.2
      Power (W) 276
      Engine power (W) 270
      Power of each lamp (W) 1.5
      Depth (packed) (mm) 623
      Depth (mm) 623
      Number of lamps 4
      Number of engines 1
      Height Regulator Yes
      SKU (Commercial code) 127v 29909PBI135
      SKU (Commercial code) 220v 29909PBI235
      Voltage (V) 127 or 220
      Type Island Hood
      Free flow (m3 / h) 1040
      Maximum Flow (m3h) 650
      Engine speeds 3

    技術仕様
    • Unique ref90CIV
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションHoods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)310
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)623
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)31.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000655
    • ETIM 名Cooker hood
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94
    • Uniclass2015詳細Ventilation hoods and extract points
    • MasterFormat 2014 コード23 38 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial-Kitchen Hoods
    • OmniClassNumber23-21 23 43 11
    • OmniClassタイトルResidential Range Hoods

    対応地域

    南アメリカ