製品の公開
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Frost Free Inverter Refrigerator 480L Efficient AutoSense 3 Doors Black Inox Look (IM7B)

    Google翻訳”,

    オートセンスおよびインバーターを備えたエレクトロラックス フロストフリー 480L 冷蔵庫 3 ドア (IM7B) で、スタイルとイノベーションの完璧なバランスを実現しましょう。

    エレクトロラックス フロストフリー インバーター 480L 効率オートセンス 3 ドア ブラック イノックス ルック (IM7B) は、キッチンに最適な冷蔵庫です。3 ドア、幅わずか 70cm の革新的でコンパクトなデザイン、そして市場で最も先進的なテクノロジーを備えています。より意識的で持続可能な消費に貢献しながら、より新鮮でおいしい食べ物を楽しむことができます。

    AutoSense テクノロジーは、人工知能を使用して温度を自動制御します。これにより、食品の保存期間を最大 30%¹ 延長して腐敗を防ぐだけでなく、家族の食事の風味と新鮮さを高め、無駄を減らすことができます。

    HortiNatura 引き出しには、果物や野菜の鮮度を最大 2 倍長く保つ特別なシールが付いており、これらの食品の鮮度を保つために理想的な湿度を保証します。

    インバーター技術は、食品の保存、温度の安定維持、エネルギーピークの回避に最適な条件を保証します。また、A+++ エネルギー評価で最大 30%³ のエネルギー節約を実現します。

    これらすべてのテクノロジーは、3ドアとわずか70cmの幅で革新的な「家庭にフィットする」デザインを採用したIM7B冷蔵庫に搭載されています。コンパクトなスペースがあるけれど、高級キッチンを諦めたくない方に最適です。

    IM7B 3ドア冷蔵庫にはTasteGuardフィルターも搭載されており、細菌による悪臭を最大9倍⁴速く除去し、常に新鮮で衛生的な状態を保ちます。

    IceMax を使用すると、最も簡単な方法で常に氷を手元に置いておくことができます。専用の開口部を備えたコンパートメントにより、水をはねさせずに補充でき、冷凍庫の他の部分と臭いが混ざらず、簡単に取り外すことができます。

    仕様
    • AutoSense:

      Controls the temperature automatically using Artificial Intelligence and extends the life of food for up to 30%¹ longer.

      HortiNatura drawer:

      Preserves the freshness of fruit and vegetables for up to 2x² longer.

      Inverter technology:

      Keeps the temperature more stable, ensuring ideal conditions for preserving your food and saving up to 30%³ of energy. A+++ energy rating.

      Compact refrigerator with 3 doors:

      Innovative “Fit the home” design with 3 doors and a width of just 70cm. Ideal for those who have a more compact space but don't want to give up a premium kitchen.

      TasteGuard:

      Eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x4 faster, ensuring that your fridge always stays fresh and hygienic.

      Egg tray:

      More convenience and organization in your fridge, with capacity for 12 eggs.

      ExtraFresh filter (sold separately):

      Absorbs up to 90%⁵ of ethylene gas to slow down the ripening of fruit and vegetables and keep them fresher for longer.

    技術仕様
    • Unique refIM7B
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1892
    • 幅(mm)699
    • 奥行き(mm)745
    関連
    • 正味重量(kg)73.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • OmniClassNumber23-21 23 33
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerators And Freezers