製品の公開
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)
    Electrolux Brasil

    Washer & Dryer 11Kg Ultimate Care Front Load Electrolux (LSW11)

    5つ星のうち5.05.0(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    洗濯機と乾燥機 11Kg Ultimate Care フロントロード エレクトロラックスは、衣類のお手入れにおける接続性、高度なテクノロジー、革新性を提供します。エレクトロラックス アプリを使用して、ニーズに合わせてリモート コントロールできます。

    1 年経っても、スマート センサーが水の汚れレベルを検知し、サイクルを調整してディープ ウォッシュと色落ち防止を実現するインテリジェント ウォッシュ テクノロジーのおかげで、衣類は新品のように見えます。また、洗剤と柔軟剤を溶解するウルトラミックス テクノロジーにより、シミや再洗濯なしでディープ クリーニングが保証されます。洗濯中の衣類の色あせが 40% 減少します。

    Ultimate Care 洗濯機と乾燥機で、衣類をより長く保ちましょう。SensiCare テクノロジーは、衣類を傷めることなく適量だけ洗い、時間、水、エネルギー消費を調整するテクノロジーです。また、AutoSense テクノロジーは、衣類の温度と湿度を測定し、過度に乾燥させることなく正確に乾燥させます。

    天日乾燥に比べて色が80%以上保たれます。

    *冷水で強力洗濯プログラムを使用し、1年間に週1回の洗濯を想定しています。

    **エレクトロラックスによる社内テストと、UL タイランド研究所が発行したレポートに基づき、標準的な布地退色テスト基準に基づいて、IntelligentWash および UltraMix テクノロジーを搭載したモデル (EWF1141AEWA) と、IntelligentWash および UltraMix テクノロジーを搭載していないモデル (EWF12942) を比較しました。

    天日乾燥に比べて色落ちが 80% 減少します。Underwriters Laboratories (UL) 研究所でテストおよび認定されています。

    仕様
    • Electrolux App

      Control your Washer & Dryer remotely according to your needs. Download the Electrolux app.

      Intelligent Wash technology:

      Intelligent sensor that detects the level of dirt in the water and thus automatically adjusts the duration of the cycle to provide a perfect result.

      Ultramix technology:

      Dilutes soap and fabric softener, providing a deep clean without stains and rewashing. Your clothes with 40%* less fading in the wash. *According to Electrolux internal tests and based on a report issued by the UL Thailand laboratory, comparing model (EWF1141AEWA) with IntelligentWash and UltraMix technology versus model (EWF12942), without IntelligentWash and UltraMix technology, based on standard fabric fade testing norms.

      SensiCare technology:

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      AutoSense technology:

      Measures the temperature and humidity of clothes and dries them precisely, without drying them out.

      ODOR REMOVER

      Remove unwanted odors. Your favorite clothes are fresh after 35 minutes.

      Inverter

      High quality and efficient motor, quieter and with a 10-year extended warranty.

      SensiCare technology

      Washes just right, without wearing out clothes, with technology that adjusts time, water and energy consumption.

      Vibrant colors:

      Colors 80%** preserved compared to sun-drying. **80% less color wear compared to sun-drying - tested and certified by Underwriters Laboratories (UL).

      Vapour Care:

      Ironing clothes has never been so simple. The steam program reduces wrinkles by up to 30%*** and eliminates 99.9%**** of germs and allergens. ***According to Electrolux internal tests when washed with the Steam function activated in the Washer-Dryer and dried on the clothesline. When the Wash & Dry function is selected, Vapour Care technology is not available.****According to Electrolux internal tests and based on a report issued by WFK - Institut für Angewandte Forschung GmbH, when Vapour Care technology is activated in the wash cycle, at 40°C.

    技術仕様
    • Unique refLSW11
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションWashers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)659
    関連
    • 正味重量(kg)78.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000098
    • ETIM 名Washer
    • OmniClassNumber23-21 23 53 11
    • OmniClassタイトルResidential Front Loading Laundry Washers