製品の公開
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
    Electrolux Brasil

    Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Google翻訳”,

    キッチンは機能性とデザイン性が融合した空間であり、家族や友人が集まり、料理を楽しみながら交流を深める、忘れられないひとときを過ごすのに最適な雰囲気を作り出します。そのため、より一体感のある空間を求める傾向が高まっています。

    エレクトロラックスは、ライフスタイルと個性を反映した、洗練された統一感のあるキッチンを実現するために、適切な家電製品を選ぶことが重要であると考えています。Home Proラインなら、エレガントな雰囲気と高性能な機能で、インテリアをリフレッシュできます。

    エレクトロラックス 90cm ステンレススチール製ホームプロ壁掛けレンジフード(鏡面ガラスフロントパネル付き、CE9HP)は、独自のデザインと煙や油汚れを効率よく捕集する性能を両立。特別なひとときを、快適で心地よい空間で演出します。高い吸引力でキッチンの煙や嫌な臭いを取り除き、わずか2分で空気を新鮮な状態に保ちます。¹

    デュアル濾過により、食器洗い機で洗える取り外し可能なステンレススチールフィルター(最大85% の油脂²を捕捉して保持)と、キッチンの嫌な臭いを防ぐ活性炭フィルターのテクノロジーを活用できます。

    ご自宅の暮らしに、さらなる革新と効率をもたらします。白色LEDを搭載したフルタッチパネルは、洗練された直感的なインターフェースで操作性を向上させます。チャコールフィルター交換インジケーターは、交換時期をお知らせし、製品の効率を最大限に高めます。さらに、調理をより楽しくするために、レンジフードのLED照明を点灯させるだけで、調理中の視認性が向上します。

    エレガントさと耐久性でキッチンを変身させましょう。ブラッシュドスチールのデザインは、堅牢性と洗練性を理想的に融合し、Home Proシリーズ全体に完璧に調和するモダンな雰囲気を醸し出します。

    エレクトロラックス 90cm ステンレススチール製ホームプロ壁掛けレンジフード(鏡面ガラスフロントパネル付き、CE9HP)なら、お好みに合わせて製品体験をカスタマイズできます。2 in 1機能で排気モード再循環モードを選択できます。ニーズに合わせて設置できる万能ソリューションです。

    低速、中速、高速の3段階の速度調節で、それぞれのレシピのニーズに完璧に対応します。タイマー機能により、調理後もキッチンを常に清潔に保ち、人々が集うのに最適な環境を実現します。

    ホームプロシリーズの卓越性を体感し、キッチンを洗練された空間へと変貌させましょう。エレクトロラックス 90cm ステンレススチール製ホームプロ壁掛けレンジフード(鏡面ガラスフロントパネル付き、CE9HP)をはじめ、すべての製品は現代的なデザインと革新的なテクノロジーを融合しています。あなたの個性とライフスタイルを反映した空間で、お気に入りのレシピをもっと手軽に調理しましょう。

    高い吸引力:

    調理中の煙や油汚れを効率的にキャッチ。わずか2分で空気を入れ替え、キッチンを煙や嫌な臭いから守ります。¹

    二重濾過:

    取り外し可能なステンレススチール製フィルターは食器洗い機にも対応し、最大 85% の油脂を捕らえて保持します。² 活性炭フィルターがキッチンの嫌な臭いを防ぎます。

    白色 LED 付きフルタッチパネル:

    差別化された、より直感的なインターフェースにより、パフォーマンスとエクスペリエンスが向上します。

    カーボンフィルター交換インジケーター:

    レンジフードが再循環モードで取り付けられている場合、フィルター交換 LED がフィルターの交換の必要性を知らせ、製品のパフォーマンスを向上させます。

    LED照明:

    LED 照明により、食品の調理中に明瞭性と視認性が向上し、安全性と制御性が向上します。

    モダンなデザイン:

    ブラシ仕上げのスチール製で、キッチンに優れた堅牢性と洗練性をもたらします。

    デュアルインストール:

    レンジフードや換気扇として設置することで、より柔軟かつ多用途に使用できます。

    3つのスピード:

    低、中、高の設定から、ニーズに合わせて調整できます。レシピに合わせて調整することで、効率が向上します。

    タイマー機能:

    作動させると、調理後しばらくレンジフードが作動し、その後自動的に停止するため、キッチン内の空気の入れ替えがより効果的になります。

    ¹

    テストは、環境によって異なる可能性がある天井高 2.5 m の 10 m² のキッチンで IEC 61591 に従って実施されました。

    ²

    IEC 61591 に準拠した内部テストから得られた結果。

    仕様
    • Acabamento:

      Inox / Prata

      Altura (embalado) (mm):

      580 mm

      Altura (mm):

      Mín 830 mm - Máx 1146 mm

      Categoria:

      Coifa

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Inox

      Cor do LED (Painel):

      Branco

      Duto Incluso:

      Sim

      EAN13:

      7909569478912

      Filtro:

      Baffle e Carvão Ativado

      Filtro Lavável:

      Sim-Baffle

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Hob2Hood (Conectividade):

      Não

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Largura (embalado) (mm):

      680 mm

      Largura (mm):

      900 mm

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Sim

      Modelo (cód):

      CE9HP

      NCM:

      84146000

      Nível de Barulho:

      55 dBa

      Peso Bruto:

      21,7 Kg

      Peso Líquido:

      18,6 Kg

      PNC:

      946521937

      Potência de Cada Lâmpada (W):

      50 W

      Potência do Motor (W):

      270 W

      Potência (W):

      277 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      350 mm

      Profundidade (mm):

      500 mm

      Quantidade de lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      SubCategoria:

      Parede

      Tensão Elétrica (V):

      127 V

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Painel:

      Touch

      Tipo de Tomada:

      C

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      670 m³/h

      Velocidades do motor:

      3

    技術仕様
    • Unique refCE9HP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションHoods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 正味重量(kg)18.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000655
    • ETIM 名Cooker hood
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94_46
    • Uniclass2015詳細Kitchen extractor hoods
    • OmniClassNumber23-21 23 43 11
    • OmniClassタイトルResidential Range Hoods

    対応地域

    南アメリカ