製品の公開
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)
    Electrolux Brasil

    Depurador de Ar Electrolux 60cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE6RB)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 60cm リトラクタブル ブラック エフィシェント エア ピュリファイヤー(LEDライト付き)DE6RBは、キッチンにシームレスに溶け込みながら空気の質を向上させます。コンパクトなリトラクタブルデザインは、パワフルで効率的な製品を目立たないソリューションとして提供し、狭いスペースやリビングエリアと一体化したオープンプランのレイアウトに最適です。

    排気ファンまたは再循環フードとして設置できる 2 in 1 機能のデュアル設置により、柔軟性と汎用性が向上します。

    取り外し可能なアルミフィルターで二重濾過を実現。食器洗い機で洗えて油脂粒子をしっかり捕らえ、最大60%¹まで保持。さらに、浄水機能の活性炭フィルターで臭いも捕らえ、キッチンを嫌な臭いから守ります。

    内蔵LEDライトは、調理中の食材の鮮明な視認性を高め、食材本来の色合いを美しく保ち、調理中の見た目をより美しく演出します²。高い吸引力により、調理中の煙や油脂を効率的にキャッチ。キッチンを不快な臭いから守り、4分以内に新鮮な空気を取り戻します³。レシピに合わせて選べる2段階の速度設定で、さらに効率的な調理を実現します。

    これらすべてが、洗練された耐久性のある黒の仕上げにより、環境をより快適で居心地の良い、さらにエレガントなものにします。

    この製品は、エレクトロラックス家電がご家庭に提供する最適なパフォーマンスを維持するために、4 バーナーのストーブやコンロと一緒に使用することをお勧めします。

    引き込み式でコンパクトなデザイン:

    控えめなデザインでパワフルかつ効率的な製品であり、狭いスペースに最適です。

    デュアルインストール:

    このレンジフードは 2 in 1 機能を備えており、排気ファンとしても再循環フードとしても設置でき、柔軟性と汎用性が向上します。

    二重濾過:

    取り外し可能で食器洗い機対応のアルミフィルターが、油汚れをしっかりキャッチします。取り外して洗えるアルミフィルターは、油汚れを最大60%¹まで除去します。循環モード時のみ使用する活性炭フィルターは、臭いをしっかりキャッチし、キッチンを不快な臭いから守ります。

    内蔵LED照明:

    調理中の明瞭さと視認性が向上します。照明は食材本来の色合いを保ち、調理中の見た目をより食欲をそそるものにします。²

    高い吸引力:

    レシピの調理中に煙や油脂を最大限効率的に捕捉し、キッチンから不快な臭いをなくし、4 分以内に空気を回復します³。

    2つのスピード:

    レシピに応じて調整し、浄化器の効率を高めます。

    最適な用途:

    4口コンロと調理台。

    ¹

    IEC 61591 に従って DE6RS モデルに対して実行された内部テストから得られた結果。

    ²

    エレクトロラックス 6000K LED 電球と 3000K 電球を比較する社内テストが実施されました。

    ³

    テストは、天井高 2.5m、広さ 10m²、環境によって異なる可能性があるキッチンで IEC 61591 に従って実施されました。

    仕様
    • Acabamento:

      Pintado

      Acessórios:

      Não

      Altura (embalado) (mm):

      298 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Preto

      Corrente Elétrica (A):

      7 A

      EAN13:

      7909569480298

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      648 mm

      Largura (mm):

      598 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE6RB

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      7 Kg

      Peso Líquido:

      6 Kg

      PNC:

      946521966

      Potência do Motor (W):

      80 W

      Potência (W):

      84 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      397 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    技術仕様
    • Unique refDE6RB
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションHoods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)216
    • 幅(mm)598
    • 奥行き(mm)302
    関連
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000655
    • ETIM 名Cooker hood
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94_46
    • Uniclass2015詳細Kitchen extractor hoods
    • OmniClassNumber23-21 23 43 11
    • OmniClassタイトルResidential Range Hoods

    対応地域

    南アメリカ