製品の公開
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
Black Retractable Range Hood 60cm
    Electrolux Brasil

    Black Retractable Range Hood 60cm

    5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    BLACK RETRACTABLE RANGE HOOD 60CM – DE6RPでキッチンの空気の質を改善し、小さなスペースに最適です。その柔軟性により、多機能であるため、清浄機または排気ファンとして設置できます。

    食器洗い乾燥機で洗える脂肪用のアルミニウム製の取り外し可能なフィルターと、キッチンを不要な臭いから遠ざける活性炭フィルターの2種類のフィルターを使用しています。内蔵のLEDライトは、エネルギーを節約しながら完全な可視性を提供します。

    それは320m²/hの吸引力に依存して、キッチン環境を清潔で美しく、モダンなガラス仕上げに保ちます。最高のパフォーマンスを得るには、4つのバーナーストーブに推奨されます。

    格納式でコンパクトなデザイン:パワフルで効率的、小さなスペースに最適

    多機能:柔軟な設置により、清浄機または排気ファンとして設置できます。ダブルフィルタリング:脂肪粒子および活性炭用のアルミニウム製の再利用可能で洗浄可能なフィルターで、臭いを防ぎます。

    内蔵LEDライト:目に見えて経済的

    高い吸引力:臭いを防ぐために320m³/h。

    2速度:必要に応じて調整します。

    ガラス仕上げ:耐性と洗練された

    4つのバーナーストーブに最適です。

    仕様
    • Finishing: Glass
      Height (packed) (mm): 390
      Height (mm): 215
      Controls: mechanical
      Color: Bacl
      Electric Current (A): 0.7
      EAN: 13 7909569403358
      Filter: Aluminum Filter and Activated Carbon Filter
      Frequency (Hz): 60
      Purifier Function: Yes
      Exhaust function: Yes
      Warranty: 12 Months
      Lighting: Yes
      Free Installation: No
      Width (packed) (mm): 640
      Width (mm): 600
      Operation Indicator Light: No
      Model (code): DE6RP
      Noise Level: 55 dB
      Touch Panel: No
      Gross weight (kg): 7.8
      Net weight (kg): 6.4
      PNC: 946521606
      Power (W): 84
      Motor power (W): 80
      Depth (packed) (mm): 298
      Depth (mm): 303
      Number of Lamps: 2
      Number of engines: 1
      SKU (Commercial Code): 29609DBA135
      Voltage (V): 127
      Type: Rage hood
      Type Lighting: LED
      Free flow (m3/h): 320
      Maximum Flow (m3h): 320
      Engine Speeds: 2

    技術仕様
    • Unique refDE6RP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションHoods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)303
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)6.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000655
    • ETIM 名Cooker hood
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94
    • Uniclass2015詳細Ventilation hoods and extract points
    • OmniClassNumber23-21 23 43 11
    • OmniClassタイトルResidential Range Hoods

    対応地域

    南アメリカ