ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
エレクトロラックス 60cm 伸縮式ステンレススチール製高効率空気清浄機(LEDライト付き)DE6RSは、キッチンにシームレスに溶け込みながら空気の質を向上させます。伸縮式でコンパクトなデザインは、パワフルで効率的な製品を目立たないソリューションとして提供し、狭いスペースや、リビングルームと一体化したオープンプランのレイアウトに最適です。
排気ファンまたは再循環フードとして設置できる 2 in 1 機能のデュアル インストールにより、柔軟性と汎用性が向上します。
取り外し可能なアルミフィルターで二重濾過を実現。食器洗い機で洗えて油脂粒子をしっかり捕らえ、最大60%¹まで保持。さらに、浄水機能の活性炭フィルターで臭いも捕らえ、キッチンを嫌な臭いから守ります。
内蔵LEDライトは、調理中の食材の鮮明な視認性を高め、食材本来の色合いを美しく保ち、調理中の見た目をより美しく演出します²。高い吸引力により、調理中の煙や油脂を最大限効率的に捕らえ、キッチンを不快な臭いから守り、4分以内に新鮮な空気を取り戻します³。レシピに合わせて選べる2段階の速度設定で、さらに高い効率を実現します。
これらすべてにより、腐食や汚れを防ぎ、レンジフードをより長く新品のように保つ高品質のステンレス鋼仕上げのおかげで、環境がより快適で居心地がよく、さらに美しくなります。
この製品は、エレクトロラックス家電がご家庭に提供する最適なパフォーマンスを維持するために、4 バーナーのストーブやコンロと一緒に使用することをお勧めします。
格納式でコンパクトなデザイン
控えめなデザインでパワフルかつ効率的な製品であり、狭いスペースに最適です。
二重インストール
このレンジフードは 2 in 1 機能を備えており、排気ファンとしても再循環フードとしても設置でき、柔軟性と汎用性が向上します。
二重ろ過
取り外し可能で食器洗い機対応のアルミフィルターが、油汚れをしっかりキャッチします。取り外して洗えるアルミフィルターは、油汚れを最大60%¹まで除去します。循環モード時のみ使用する活性炭フィルターは、臭いをしっかりキャッチし、キッチンを不快な臭いから守ります。
内蔵LED照明
調理中の明瞭さと視認性が向上します。照明は食材本来の色を保ち、調理中の見た目をより美味しくします²。
高い吸引力
レシピの調理中に煙や油脂を最大限効率的に捕捉し、キッチンから不快な臭いをなくし、4 分以内に空気を回復します³。
2速
レシピに応じて調整し、浄化器の効率を高めます。
ステンレス仕上げ
高品質と耐久性。
理想的な用途
4口コンロと調理台。
¹
IEC 61591 に従って DE6RS モデルに対して実行された内部テストから得られた結果。
²
エレクトロラックス 6000K LED 電球と 3000K 電球を比較する社内テストが実施されました。
³
テストは、天井高 2.5m、広さ 10m²、環境によって異なる可能性があるキッチンで IEC 61591 に従って実施されました。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。