製品の公開
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)
    Electrolux Brasil

    Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Inox Efficient com Luz de Led (DE9RS)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 90cm 伸縮式ステンレススチール製高効率空気清浄機(LEDライト付き)DE9RSは、キッチンにシームレスに溶け込みながら空気の質を向上させます。伸縮式でコンパクトなデザインは、パワフルで効率的な製品を目立たないソリューションとして提供し、小さなスペースやオープンプランのレイアウト、そしてリビングルームなどに最適です。

    排気ファンまたは再循環フードとして設置できる 2 in 1 機能のデュアル設置により、柔軟性と汎用性が向上します。

    取り外し可能なアルミフィルターにより二重濾過が実現します。このフィルターは食器洗い機で洗うことができ、油脂粒子をよりよく捕らえ、油脂を最大 60%¹ まで保持します。また、浄化機能の活性炭フィルターにより臭いも捕らえ、キッチンを嫌な臭いから守ります。

    内蔵の LED 照明により、料理を準備する際の明瞭性と視認性が向上し、食品の自然な色が保たれるため、調理中の見た目がより風味豊かになります。² 強力な吸引力により、レシピの準備中に煙や油脂を捕らえる効率が最大限に高まり、キッチンから不快な臭いがなくなり、4 分以内に新鮮な空気が回復します。³ レシピに合わせて2 つの速度から選択できるため、さらに高い効率が保証されます。

    これらすべてにより、腐食や汚れを防ぎ、レンジフードをより長く新品のように保つ高品質のステンレス鋼仕上げのおかげで、環境がより快適で居心地がよく、さらに美しくなります。

    この製品は、エレクトロラックス家電がご家庭に提供する最適なパフォーマンスを維持するために、5 口または 6 口のコンロや調理台での使用をお勧めします。

    格納式でコンパクトなデザイン

    控えめなデザインでパワフルかつ効率的な製品であり、狭いスペースに最適です。

    二重インストール

    このレンジフードは 2 in 1 機能を備えており、排気ファンとしても再循環フードとしても設置でき、柔軟性と汎用性が向上します。

    二重ろ過

    取り外し可能で食器洗い機対応のアルミフィルターが、油汚れをしっかりキャッチします。取り外して洗えるアルミフィルターは、油汚れを最大60%¹まで吸着します。循環モード時のみ使用する活性炭フィルターは、臭いをしっかりキャッチし、キッチンを不快な臭いから守ります。

    内蔵LED照明

    調理中の明瞭さと視認性が向上します。照明は食材本来の色合いを保ち、調理中の見た目をより美味しくします。

    高い吸引力

    レシピの調理中に煙や油脂を最大限効率的に捕捉し、キッチンから不快な臭いをなくし、4 分以内に空気の質を回復します。

    2速

    レシピに応じて調整し、浄化器の効率を高めます。

    ステンレス仕上げ

    高品質と耐久性。

    理想的な用途

    5 個または 6 個のバーナーを備えたストーブとコンロ。

    ¹

    IEC 61591 に従って DE6RS モデルに対して実行された内部テストから得られた結果。

    ²

    エレクトロラックス 6000K LED 電球と 3000K 電球を比較する社内テストが実施されました。

    ³

    テストは、IEC 61591 に従って、天井高 2.5m の 10m² のキッチンで実施されましたが、環境によって異なる場合があります。

    仕様
    • Acabamento:

      Inox

      Altura (embalado) (mm):

      315 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Inox

      Corrente Elétrica (A):

      3

      EAN13:

      7909569480342

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      987 mm

      Largura (mm):

      898 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE9RS

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      10 Kg

      Peso Líquido:

      9 Kg

      PNC:

      946521971

      Potência do Motor (W):

      65 W

      Potência (W):

      71 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      392 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    技術仕様
    • Unique refDE9RS
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションHoods
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)216
    • 幅(mm)898
    • 奥行き(mm)302
    関連
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000655
    • ETIM 名Cooker hood
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94_46
    • Uniclass2015詳細Kitchen extractor hoods
    • OmniClassNumber23-21 23 43 11
    • OmniClassタイトルResidential Range Hoods

    対応地域

    南アメリカ