製品の公開
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
Refrigerator French Door Connected 540L
    Electrolux Brasil

    Refrigerator French Door Connected 540L

    5つ星のうち4.64.6(26 レビュー)
    Google翻訳”,
    新しいアプライアンスが私たちのニーズを満たすためには、費用対効果が高く、キッチンでの一日を楽にする必要があります。 540Lコネクテッドフレンチドア冷蔵庫/冷凍庫(DM91X)はこれに完全に適合し、究極のパフォーマンス、効率、および省エネを実現します。友達全員にバーベキューをしたり、この休暇で旅行したりしますか?新しいエレクトロラックス冷蔵庫には、パーティー、休暇、ターボなどの機能を備えた青いタッチパネルが付いているので、心配する必要はありません。数分で冷たい飲み物が欲しいですか?ドリンクエクスプレス機能はすべてをより速く凍結します。氷が必要な場合は、製氷機機能を使用してください。家を出て、青いタッチパネルをアクティブにするのを忘れましたか? Home+アプリはこれを支援します。ここでは、冷蔵庫のすべての機能にアクセスできます。 DM91Xは、この接続性を備えたブラジル市場で唯一のものです。 Flexispaceコントロールが完全にスペースを空けると、この引き出しは-23ºCから7ºCに達するため、冷蔵庫または冷凍庫として使用することを選択できます。ドアのディスペンサーでいつでも水と氷を持ってください。一度フリックするだけで、キューブや砕いた氷で飲み物を凍らせることができます。 Tastelockコンパートメントを試して、果物や野菜をより長く保存してください。また、このフロストフリー冷蔵庫のテイストガードは、アプライアンス内に臭いが発生するのを防ぎながら、食品の味を維持するのに役立ちます。何よりも、Frost Freeテクノロジーにより冷凍庫が氷でいっぱいになるのを防ぎ、Electrolux冷蔵庫がより効率的に機能し、内部の食品を常に冷たくして消費できる状態に保つため、冷蔵庫を再度解凍する必要はありません。注意:この製品の寸法をチェックし、通常、想定されるリフト、ドア、階段、および/または廊下を通過することを確認してください。吊り上げまたは吊り上げサービスについては責任を負いません。インバーターテクノロジーElectroluxインバーターテクノロジーは、冷蔵庫をより効率的に必要な温度に到達させ、エネルギー消費を最大33%削減します。 *InmetroAレーティングの最小値について。 "DRINK EXPRESSタッチパネル式で、飲み物をすばやく凍らせます水と氷のディスペンサー水と氷、立方体または粉砕、ろ過、いつでも冷蔵庫のドアからすぐに消費可能TASTELOCK密閉ガスケットと自動密閉クリスパー水分制御を備えた内部コンパートメント果物や野菜はずっと長く新鮮です。FLEXISPACECONTROLFULLY冷凍庫から冷蔵庫(-23ºC〜7ºC)までさまざまな温度の外部引き出しフロストフリーシステム解凍する必要はありませんTasteguard:臭いを大幅に減らし、個々の食品の味を維持するテクノロジー格納式シェルフ格納式顧客のニーズに合わせた棚と仕切り、すべての冷蔵庫コンパートメント、ボトムフリーザー、フレキシスペースドロワー、冷蔵庫の整理時間を短縮BLUE TOUCHPANEL指先でさまざまな機能を簡単に起動できるテクノロジーTASTEGUARD臭いを大幅に減らし、食品の個々の味を維持するテクノロジー。レベリングフィートおよび後輪クリーニングのための製品の簡単なレベリングと移動。 CONNECTED接続性のあるシングル。 Electrolux Home +アプリを使用して、どこからでも冷蔵庫の温度と主要機能を制御します。
    仕様
    • Water in the door: Yes Door open alarm: Yes Egg Holdes: Yes Quik Freezing Compartment: Yes Extra Cold Compartment: Yes Self Defrost: Yes Ice on the door:Yes Home bar: No Internal Lighting: Yes Eletronic panel: Yes Leveling feet: Yes Can Holder: No Dairy Holder:Yes Reversible door: No Tempered glass shelves: Yes Door shelves: Yes Adjustable shelves: Yes Removable shelves: Yes Ice holder container: Yes Casters: Yes Bottle separator:Yes Timer: Yes Freezer shelves: Yes Free installation: Yes (1ª installation) Model: DM91X Commercial Code: 01564IBA189 EAN-13: 9315540405613 Side Finish: Painted in color Energy Classification:A Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 1853 x 947 x 812 mm Weight: 140 kg Gross weight:151 kg Dimensions (Height x Width x Depth): 1782 x 913 x 747 mm Voltage: 127V Height:1782 mm Width: 913 mm Depth:747 mm
    技術仕様
    • Unique refDM91X
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類フローターミナル
    • UNSPSC名称Refrigerant compressors
    • UNSPSC40151607
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31_72
    • Uniclass2015詳細Refrigerators
    • OmniClassNumber23-21 23 33
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerators And Freezers

    対応地域

    南アメリカ