ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
美味しいビールで人生を祝うことが、これほど楽しいことはかつてありませんでした。エレクトロラックスなら、ご自宅で快適にくつろぎながら、本物のバー体験を楽しめる製品を取り揃えています。
ビールタワーと黒ガラスドアを備えたエレクトロラックス フロストフリー 100L ホームバー (EB10C)を使用すると、ブラジルで最も冷たい生ビール¹ を楽しめるだけでなく、デジタルパネルで選択した温度に応じて調節されるビールクーラー、生ビールディスペンサー、ミニバーの3 つの機能を 1 つの製品にまとめることができます。
ビールクーラー機能:-5℃~4℃の最適な温度でビールを保管するのに最適です。ドラフトビール機能:0℃~4℃の温度で、ハイネケン樽を含む5Lのドラフトビール樽を、ドアを開けることなくエレクトロラックス・ビアフロー・ドラフトビールタワーに直接接続できます。
ミニバー機能: ソフトドリンク、ワイン、カクテルなどの飲み物を 2°C ~ 10°C の温度で保管するのに最適です。
総容量100リットルで、飲み物を最適に保管・保存できます。350ml缶なら最大100本、355mlロングネックボトルなら最大66本、5L樽なら最大5本まで収納可能な大容量です。
エレクトロラックス ホームバービールクーラー(ドラフトビールタワー付き)は、様々な環境に適応するモダンで洗練されたデザインが特徴です。高品質の強化ガラス製フロント仕上げにより、耐久性とお手入れのしやすさが大幅に向上しています。
外部デジタルパネルで簡単に機能を操作できます。ターボモードで飲み物を素早く冷やしたり、パーティーモードでドアを複数回開けても温度が下がらないようにしたりと、欠かせないパネルロック機能を備えています。
可動棚で庫内スペースを多目的に活用し、様々な飲み物に合わせて調整できます。さらに安心なのは、フロストフリーテクノロジーにより、手動で庫内を解凍する必要がないことです。また、飲み物本来の特徴を損なわない小型のLEDライトで、庫内の状態を明るく照らします。
より臨場感あふれるホームバー体験をお楽しみください。完璧な雰囲気作りをサポートする別売製品で、充実したソリューションをご覧ください。アクセサリーには、お気に入りの生ビールをご自宅に持ち帰るのに最適なElectrolux Mini Keg 5Lステンレススチール製ビール樽、ビールクーラーやその他の場所でグラスをしっかりと支える4つのカップホルダー付きラバーサポート、そして飲み物を最適な温度で長時間保つElectrolux Home Bar 560mlサーマルマグなどがあります。
ビールタワー:
エレクトロラックス・ビアタワーがあれば、ご自宅にいながらにして、ご家族やご友人とのお祝いや集まりで、まるでバーにいるような気分を味わえます。冷えたビールを、コントロールされた流量とお好みの泡で、実用的かつ機能的に提供できます。耐久性の高いステンレススチール製で、設置も簡単。モダンで時代を超越したデザインは、どんな空間にも美しさと洗練さをもたらします。ブラジルで最も冷たい生ビールを、ご自宅までお届けします。
3つの機能:
機能:ビールクーラー、生ビールディスペンサー、ミニバー。ビールやその他の飲み物など、保管するものに合わせて、ホームバーの温度を-5℃から10℃まで調節できます。ご自宅に唯一無二のバーソリューションです。
大容量:
合計 100 リットル (350 ml 缶 100 本、355 ml ロングネックボトル 66 本、または 5 L 樽 5 本) で、すべてのビールや飲み物をより良く保管および保存できます。
「あなたの家にフィットする」デザイン:
モダンで洗練されたデザインは、空間に溶け込みます。強化ガラス仕上げのフロントは、耐久性とお手入れのしやすさに優れています。
デジタルパネル:
ビールディスペンサーとミニバーの機能、およびターボ、パーティー、パネルロックモードを制御します。
調節可能な棚:
内部スペースを適応させて、さまざまな飲み物を保管します。
ターボモード:
飲み物をより早く冷やします。
パーティーモード:
パーティー中にホームバーのドアが複数開いても、飲み物を冷たく保ちます。
霜なし:
手動で解凍する必要はありません。
LED室内灯:
飲み物本来の特徴を損なわない小型発光体により、飲み物の味をより良く視覚化できます。
¹
5L樽入りの生ビールを0℃~4℃の理想的な温度で保管し、ビールディスペンサーのドアを開けずに提供するため、サービス中の温度変化が少なくなります。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。