製品の公開
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
    Electrolux Brasil

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Google翻訳”,

    エレクトロラックス フロストフリー・インバーター 526L サイドバイサイド冷蔵庫(オートセンス機能搭載、ブラックガラス搭載、ES55GB)は、食品の鮮度と保存期間を延ばします。ご家族みんなで、より美味しく、より美味しい食事をお楽しみいただけます。

    独自のオートセンステクノロジーにより、冷蔵庫にしまい込んだ食品を最大30%*長く保存できます。また、インバーターテクノロジーにより温度がより安定し、食品の保存に最適な状態を保ち、最大49% ²の省エネを実現します。

    果物や野菜は日持ちがするので、整理整頓して見やすい専用のスペースが重要です。そのため、果物と野菜の引き出しは理想的なソリューションです。エレクトロラックス・エフィシェント冷蔵庫(ES55GB)は合計526Lの容量があり、食品や飲み物を効率的に保管するのに十分なスペースを提供します。

    どのような環境でも自然に目立つ Side by Side モデルは、ブラックガラス仕上げによりさらに洗練された雰囲気を醸し出します。

    また、デジタル パネルを使用すると、ドアを開けなくても冷蔵庫の温度や機能を制御できるため、さらに便利になります。

    アイスマックスは、氷を作るのがさらに簡単になりました。毎日の暮らしをさらに快適に。独自の開口部により、水を補充する際、水が飛び散ったり、他の冷凍庫の臭いが混ざったりすることなく、簡単に氷を作ることができます。

    冷蔵庫には2つの引き出し、冷凍庫には2つの引き出しがあり、野菜、果物、冷凍食品の整理整頓と保管に便利です。食品や飲み物を急速冷却する必要がある場合は、ターボ冷蔵庫またはターボ冷凍庫をご利用ください。パーティー、食料品の買い物、急いで何かを冷凍する必要があるなど、様々な場面に最適な機能です。卵12個を収納できるエッグトレイは、クーラーボックスの利便性と整理整頓性をさらに高める最後のディテールです。

    オートセンステクノロジー:

    温度を自動調整し、食品の保存性を高め、保存期間を最大 30%¹ 延長します。

    インバータ技術:

    より安定した温度を維持し、食品の保存に理想的な状態を保ち、最大 49%² のエネルギーを節約します。

    果物と野菜の引き出し:

    果物や野菜を整理し、見やすく陳列できる専用スペース。

    大容量:

    526Lの容量があり、食べ物や飲み物をたっぷりと保管できます。

    ブラックガラス仕上げ:

    より洗練されたキッチンに。

    デジタルパネル:

    ドアを開けずに冷蔵庫の温度や機能を制御します。

    アイスマックス:

    水を補充するための専用開口部を備えたコンパートメント。水が飛び散ったり、冷凍庫の臭いと混ざったりすることがありません。

    2つの引き出し付き冷蔵庫と冷凍庫:

    野菜、果物、冷凍食品を保存するための整理整頓。

    ターボ冷蔵庫 + ターボ冷凍庫:

    食べ物や飲み物を素早く冷やします。パーティーや市場から届いた新鮮な食料品に最適です。

    卵トレイ:

    卵を 12 個収納できるので、冷蔵庫内の整理整頓と利便性が向上します。

    ¹

    イチゴ、キノコ、牛乳を対象に FURB (ブルメナウ地方大学) が実施したテストから得られた結果。

    ²

    A 評価の最低要件について。

    仕様
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Preto

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      178 cm

      Altura (Embalado):

      184,5 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      210

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      354

      Capacidade Bruta Total (L):

      564

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      178

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      353

      Capacidade Líquida Total (L):

      531

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A+++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      40,5 kWh/Mês

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Porta Ovos Forma de Gelo e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Preto

      Cor da Porta:

      Preto

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      178 cm x 91,1 cm x 66,6 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      184,5 cm x 96,8 cm x 71 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569474747

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura do Produto:

      91,1cm

      Largura (Embalado):

      96,8 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      Vidro

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente

      Modelo (cód):

      ES5GB

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      38 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      102 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      92 Kg

      PNC:

      946521912

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade do Produto:

      66,6 cm

      Profundidade (Embalado):

      71 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Funções:

      6

      Quantidade de Portas:

      2

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Side by Side

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    技術仕様
    • Unique refES5GB
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1780
    • 幅(mm)911
    • 奥行き(mm)666
    関連
    • 正味重量(kg)92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31
    • Uniclass2015詳細Food refrigerators and freezers
    • OmniClassNumber23-21 23 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerators

    対応地域

    南アメリカ