製品の公開
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Black Experience 4-burner Built-In Stove with Glass Table, PerfectCook360 and VaporBake (FE4EP)

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    VaporBake®、PerfectCook360、グリルを備えた新しいElectrolux Experienceビルトインクッカーを使用すると、より短時間でおいしいレシピを調理できます。詳細はこちらをご覧ください。

    エレクトロラックス エクスペリエンス ブラック 4バーナー ビルトイン コンロ ガラステーブル、PerfectCook360、VaporBake® 付き (FE4EP)

    容量 79.2 リットルの新しい Electrolux ブラック 4 バーナー ビルトイン クッカー (FE4EP) は、VaporBake®、PerfectCook360、グリルを備え、お気に入りのレシピを調理する際にモダンさ、スピード、実用性を提供します。

    PerfectCook360 テクノロジーは、密閉されたキャビティオーブンと対流を組み合わせ、オーブンの温度を維持し、熱風を均一に循環させることで、最大 33%¹ 速く均一に焼き上げることができます。

    VaporBake® 機能は、パスタやパンに最適な蒸し調理を実現し、食品のカリカリ感、食感、風味を最大 2 倍² 向上させます。

    Steam Regenerate を使用すると、料理を乾燥させずに再加熱し、新鮮さ、風味、香りを取り戻すことができます。

    強化ガラス製のテーブルは、滑らかで耐久性のある表面とモダンなデザインが特徴です。また、当社の Web サイトで製品を登録すると、2 年間³ の保証を受けることができます。

    レシピを仕上げるには、グリルを使用して食品の外側を焼いて焦げ目をつけ、外側はカリカリ、内側は柔らかい最高の仕上がりを実現します。

    ストーブのマルチフレームは、大きめの鍋に最適です。その特別な設計により、炎の分散が改善され、効率が向上し、レシピを調理する際に優れた結果が得られます。

    さらに、エレクトロラックス エクスペリエンス ブラック ストーブ (FE4EP) にはタイマーも装備されており、希望の調理時間をプログラムし、調理が完了すると警告音が鳴るので、オーブンの電源を切るタイミングがわかります。

    1. PerfectCook360 機能を備えたストーブと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブを比較した社内テストの結果。
    2. VaporBake® 機能を備えたストーブと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブを比較した社内テストの結果。
    3. ガラス テーブルのみ、消費者が Electrolux の Web サイトで請求書の発行から 3 か月以内に製品を登録した場合、汚れ、欠け、割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    4. FastClean コーティングのみ、消費者が請求書の発行から 3 か月以内に Electrolux の Web サイトで製品を登録した場合、汚れ、欠け、ひび割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • PerfectCook360:

      Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection and allows you to bake up to 33%¹ faster and all evenly.

      VaporBake®:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pastas and breads by 2 times².

      Steam Regenerate:

      Reheat your food, recovering the essence of freshness, flavor and aroma, without drying it out.

      Tempered glass table:

      Facilitates cleaning with a distinctive, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year³ guarantee on the glass table.

      Grill:

      Finish your recipes with the grill to gratinate and brown the surface of the food and get better results in terms of texture and crispiness.

      Multi Flame:

      More efficiency through better flame distribution. Perfect for larger pans when preparing recipes.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition of the burners.

      2 oven shelves:

      One manual shelf and one self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Removable inner oven glass:

      Easily remove the inner glass for better cleaning of your oven.

      Timer:

      Program the desired cooking time and when the preparation is finished, the timer will emit an audible warning.

      Oven capacity and full glass door:

      Follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Individual grids:

      With a robust design, it guarantees more stability when preparing your recipes.

    技術仕様
    • Unique refFE4EP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションStove Floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)962
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)652
    関連
    • 正味重量(kg)54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Ovens and Stoves

    対応地域

    南アメリカ