製品の公開
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Black Efficient 4-burner Stove with Glass Table, PerfectCook and VaporBake (FE4GP)

    5つ星のうち4.94.9(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 4 バーナー コンロ (PerfectCook Black 搭載、FE4GP) は、レシピの見栄えを良くするだけでなく、キッチンをよりモダンにします。

    PerfectCook Black (FE4GP) を搭載した新しい Electrolux 4 バーナー ストーブを使用すると、調理時の労力を軽減できます。

    このオーブンには独自の PerfectCook テクノロジーが搭載されており、密閉された空洞と丸い角の構造により優れた断熱性を実現し、オーブン内のすべての温度を保ちます。

    この技術により、調理時間が最大 27% 短縮されます¹。

    レシピをさらに美味しくするには、VaporBake® を使って調理すると、パスタやパンの見た目、サクサク感、食感、風味が最大 2 倍向上します²。

    料理を温めるだけの場合は、Steam Regenerate を使用するだけで、料理を乾燥させずに風味と香りを保つことができます。

    素晴らしいレシピの準備をスピードアップするために、当社の新しいコンロにはトリプルフレームが搭載されており、レシピの均一性と味が向上します。

    強化ガラス テーブルの表面はモダンなデザインで、キッチンをより美しく演出するだけでなく、耐久性にも優れています。さらに、当社の Web サイトで登録すると、コンロに 2 年間の保証² が付きます。

    72.6 リットルのオーブン容量は、内部スペースが広いだけでなく、全面ガラス扉が付いているので、オーブンの扉を開けなくても、見やすくレシピを確認できます。

    取り外し可能なオーブンの内側のガラスは簡単に取り外すことができるため、オーブンを楽に徹底的に掃除できます。

    このオーブンには、汚れの浸透を防ぎ、油や食べ物の残りを簡単に取り除くことができるコーティングである FastClean テクノロジーも採用されており、2 年間の保証が付いています³。

    1. PerfectCook 搭載ストーブと密閉空洞のない Electrolux ストーブを比較した社内テストで得られた結果。
    2. VaporBake® 機能を備えた FE5IB モデルと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブ/オーブンを社内テストで比較した結果です。
    3. ガラス テーブルのみ、消費者が Electrolux の Web サイトで請求書の発行から 3 か月以内に製品を登録した場合、汚れ、欠け、割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法の詳細については、製品マニュアルをご覧ください。
    4. FastClean コーティングのみ、消費者が請求書発行後 3 か月以内に Electrolux の Web サイトで製品を登録した場合、汚れ、欠け、ひび割れに対して 2 年間保証されます。1 年目の保証には登録は必要ありません。製品の登録方法については、製品マニュアルをご覧ください。
    仕様
    • PerfectCook Technology (Sealed Cavity):

      Offers greater temperature control with less heat loss, reducing food cooking time by up to 27%¹

      VaporBake:

      Steam cooking that improves crispiness, texture and flavor in pasta and breads by up to 2x².

      Steam Regenerate:

      Reheat your dishes with steam and preserve the flavor and aroma of food without drying it out.

      Triple flame:

      More power and speed when preparing your recipes. Makes recipes more homogeneous and tasty.

      Tempered Glass Table:

      Robust, modern and resistant design. Register your product and get a 2-year guarantee² on the glass tabletop.

      Oven Capacity and Full Glass Door:

      Better visibility of the inside of the oven so you can follow the preparation of your recipes without having to open the oven door.

      Removable inner oven glass:

      Effortlessly remove the inner oven glass for more thorough cleaning.

      FastClean technology:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains, as well as rounded corners and no gaps that make day-to-day cleaning easier, with a 2-year guarantee*.

      2 shelves in the oven:

      It has a manual shelf and a self-sliding shelf that make it easy to remove food from the oven with practicality and safety.

      Sealed burners and removable knobs:

      Sealed burners and removable knobs for less effort when cleaning the stove

      Individual grids:

      Individual grids to facilitate cleaning and guarantee more stability when preparing your recipes with a robust design.

      Automatic ignition:

      Quick, easy and safe ignition.

      Oven light:

      Comes with a light bulb that makes it easy to see inside the oven.

    技術仕様
    • Unique refFE4GP
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションStove Floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)970
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 正味重量(kg)31.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • OmniClassNumber23-21 23 23 25
    • OmniClassタイトルResidential Ovens and Stoves

    対応地域

    南アメリカ